DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm

Cat® 95,221 mm Vnější průměr 15 mm dlouhé kluzné ložisko pro skříň vodního čerpadla v chladicím systému

Značka: Cat

Obrázky produktů
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm
188-0450: Kluzné ložisko s vnějším průměrem 95,221 mm

Cat® 95,221 mm Vnější průměr 15 mm dlouhé kluzné ložisko pro skříň vodního čerpadla v chladicím systému
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
Schéma součástí pro zařízení 188-0450
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 188-0450

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímé pouzdro
materiál: Hliník potažený ocelí
Vnitřní průměr (mm): 89
Vnější průměr (mm): 95
Celková délka (mm): 15
Vnitřní drážka: Ne
Vnější drážka: Ne
Příčné otvory: Ne
Vnitřní průměr (in): 3,51
Vnější průměr (in): 3,75
Celková délka (in): 0,59
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 188-0450

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3612 G3608 G3612 G3616

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

C280-12

MOTOR PRO GENERÁTORY

3612 3608 3606 C280-16 3616 3608

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.