ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット194-3566: 個別のメートル単位ソケット,1/4 ~ 1 1/2 inドライブ
ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット194-3566: 個別のメートル単位ソケット,1/4 ~ 1 1/2 inドライブ
194-3566: 個別のメートル単位ソケット,1/4 ~ 1 1/2 inドライブ

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

ブランド: Cat

fallback-image
194-3566: 個別のメートル単位ソケット,1/4 ~ 1 1/2 inドライブ

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号194-3566の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.639
Hex Size (mm): 31.0
Hex Size (in): 1.22
Outer Diameter (mm): 42.67
Outer Diameter (in): 1.68
長さ(mm): 47.75
長さ(in): 1.88
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/2"
サイズ(mm): 31.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み