Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ1A-0224: ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
1A-0224: ボルト
1A-0224: ボルト

六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
1A-0224: ボルト
1A-0224: ボルト
1A-0224: ボルト
1A-0224: ボルト
1A-0224: ボルト

六角ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
1A-0224の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号1A-0224の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
ボルト形式: 六角ボルト
Grip Length (in): 1.5
グリップ長さ(mm): 38.1
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金,鋼製
コーティング: 0
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号1A-0224と互換性のあるモデル

ホイールトラクタスクレーパ

639D 627B 627E 623B 631E 623E 621B 637E 621E 621S 623E 621E

油圧ショベル

215B 215

エンジン - 発電機セット

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B PM3508

パイプレイヤ

572G 583K 583H 571G 594H 561B 561D 561C 594

ロードリクレーマ

RR-250 RR-250B RM-250C

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

モータグレーダ

12H NA 12H 12G 120H 120G 140B 120B 163H 135H NA 12H ES 120H ES 120 140M 160K 140K 160H 163H NA 160G 140H 140G 12F 120H NA 12E 160M 140H NA 130G 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 14E

エンジン - 産業用

G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください