Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-0224: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 1A-0224
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 1A-0224

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 3,5
Bolt Length (mm): 88,9
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Μήκος λαβής (ίντσες): 1,5
Μήκος λαβής (mm): 38,1
Υλικό: Χάλυβας,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Κράμα Ψευδαργύρου
Επίστρωση: 0
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 1A-0224

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

G3516 G3508

ROAD RECLAIMER

RR-250 RR-250B RM-250C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B PM3508

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

215B 215

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

12H NA 12H 12G 120H 120G 140B 120B 163H 135H NA 12H ES 120H ES 120 140M 160K 140K 160H 163H NA 160G 140H 140G 12F 120H NA 12E 160M 140H NA 130G 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 14E

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

639D 627B 627E 623B 631E 623E 621B 637E 621E 621S 623E 621E

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

572G 583K 583H 571G 594H 561B 561D 561C 594

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό