Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット200-8417: ソケット(1/4 inドライブ)
ホーム
作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット
200-8417: ソケット(1/4 inドライブ)
200-8417: ソケット(1/4 inドライブ)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

ブランド: Cat

製品画像
200-8417: ソケット(1/4 inドライブ)
200-8417: ソケット(1/4 inドライブ)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
説明仕様
部品番号200-8417の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 22.35
長さ(in): 0.88
Inner Diameter (mm): 4.32
Inner Diameter (in): 0.17
Hex Size (mm): 5
Hex Size (in): 0.197
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12.19
Outer Diameter (in): 0.48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.009
Weight (lb): 0.02
サイズ(mm): 5.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください