НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли200-8417: Гнездо (1/4 в Drive)
Начало
Материали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли
200-8417: Гнездо (1/4 в Drive)
200-8417: Гнездо (1/4 в Drive)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Марка: Cat

Изображения на продукти
200-8417: Гнездо (1/4 в Drive)
200-8417: Гнездо (1/4 в Drive)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Спецификации за каталожен номер 200-8417

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 22,35
Дължина (инч): 0,88
Inner Diameter (mm): 4,32
Inner Diameter (in): 0,17
Hex Size (mm): 5
Hex Size (in): 0,197
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,009
Weight (lb): 0,02
Размер (мм): 5,0
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт