HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper200-8417: Kontakt (1/4-tommers drev)
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
200-8417: Kontakt (1/4-tommers drev)
200-8417: Kontakt (1/4-tommers drev)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Merke: Cat

Produktbilder
200-8417: Kontakt (1/4-tommers drev)
200-8417: Kontakt (1/4-tommers drev)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 200-8417

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 22,35
Lengde (tommer): 0,88
Inner Diameter (mm): 4,32
Inner Diameter (in): 0,17
Hex Size (mm): 5
Hex Size (in): 0,197
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,009
Weight (lb): 0,02
Størrelse (mm): 5,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert