ホーム作業場用品ツール空気圧ツールラチェット222-3059: 空気圧ラチェット
ホーム作業場用品ツール空気圧ツールラチェット222-3059: 空気圧ラチェット
222-3059: 空気圧ラチェット

Cat®空気圧ラチェット(スクエア ドライブ3/8 in)

ブランド: Cat

製品画像
222-3059: 空気圧ラチェット
222-3059: 空気圧ラチェット

Cat®空気圧ラチェット(スクエア ドライブ3/8 in)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号222-3059の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
質量(lb): 2.4
推奨空気圧(psig): 90.0
質量(kg): 1.09
自由回転数の空気消費量(SCFM): 22.0
全長(in): 10.4
推奨空気圧(kPa): 620.0
推奨ホースサイズ(in): 3.0
推奨ホース サイズ,最小内径(in): 3/8
空気消費量,自由回転数(LPM): 623(SCFMから)および85(CFMから)
トルク範囲(N-m): 7 ~ 81
推奨ホース サイズ(mm): 10.0
推奨ホース サイズ,最小内径(mm): 10.0
ドライブ(in): 3/8
空気消費量,自由回転数(SCFM): 22.0
騒音レベル,自由回転数(dBa): 95.1
自由回転数(RPM): 200.0
トルク範囲(ft-lb): 5 ~ 60
空気消費量,自由回転数(CFM): 3.0
自由回転数の空気消費量(CFM): 3.0
ネジ部サイズ(in): 1/4 ~ 18 NPT(エア インレット)
空気インレットネジ部サイズ(in): 1/4 ~ 18 NPT
全長(mm): 256.0
Material: Carbon Steel
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み