Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームキャブキャブの視界向上キャブ フロント ウィンドウ ワイパ,ウォッシャ,コンポーネントその他のキャブ フロント ウィンドウ ワイパおよびウォッシャ2G-7786: ワイパ アーム アセンブリ
ホーム
キャブキャブの視界向上キャブ フロント ウィンドウ ワイパ,ウォッシャ,コンポーネントその他のキャブ フロント ウィンドウ ワイパおよびウォッシャ
2G-7786: ワイパ アーム アセンブリ
2G-7786: ワイパ アーム アセンブリ

CAT®ワイパ アーム アセンブリ(パンタグラフ)

ブランド: Cat

製品画像
2G-7786: ワイパ アーム アセンブリ
2G-7786: ワイパ アーム アセンブリ

CAT®ワイパ アーム アセンブリ(パンタグラフ)

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られているクロム(六価クロム化合物)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られているクロム(六価クロム化合物)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 24(アーム)
幅(in): 1.25(ブリッジ)
長さ(mm): 609.6(アーム)
幅(mm): 31.7(ブリッジ)
Material: Carbon Steel
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 24(アーム)
幅(in): 1.25(ブリッジ)
長さ(mm): 609.6(アーム)
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Ripper
953963943
Track Loader
943963953973
Soil Compactor
815B825C
Wheel Dozer
814B824C
Landfill Compactor
816B826C
Motor Grader
12G130G120G140G14G16G
Wheel Loader
966D966E950B950E980C
Ripper Scarifier
130G140G12G
さらに表示
Ripper
953963943
保証情報
返品ポリシー
2G-7786の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
2G-7786の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号2G-7786の説明

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られているクロム(六価クロム化合物)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号2G-7786の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 24(アーム)
幅(in): 1.25(ブリッジ)
長さ(mm): 609.6(アーム)
幅(mm): 31.7(ブリッジ)
Material: Carbon Steel
さらに表示
部品番号2G-7786と互換性のあるモデル

RIPPER

953 963 943

TRACK LOADER

943 963 953 973

SOIL COMPACTOR

815B 825C

WHEEL DOZER

814B 824C

LANDFILL COMPACTOR

816B 826C

MOTOR GRADER

12G 130G 120G 140G 14G 16G

WHEEL LOADER

966D 966E 950B 950E 980C

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください