হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার2G-7786: আর্ম অ্যাসেম্বলি-ওয়াইপার
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার2G-7786: আর্ম অ্যাসেম্বলি-ওয়াইপার
2G-7786: আর্ম অ্যাসেম্বলি-ওয়াইপার
Cat® ওয়াইপার আর্ম অ্যাসেম্বলি (প্যান্টোগ্রাফ)
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
2G-7786: আর্ম অ্যাসেম্বলি-ওয়াইপার
Cat® ওয়াইপার আর্ম অ্যাসেম্বলি (প্যান্টোগ্রাফ)
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.
Attributes: • Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade • Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping
Applications: The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.
Attributes: • Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade • Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping
Applications: The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (in): 1.25 (ব্রিজ)
দৈর্ঘ্য (in): 24 (আর্ম)
প্রস্থ (mm): 31.7 (ব্রিজ)
দৈর্ঘ্য (mm): 609.6 (আর্ম)
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (in): 1.25 (ব্রিজ)
দৈর্ঘ্য (in): 24 (আর্ম)
প্রস্থ (mm): 31.7 (ব্রিজ)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Ripper
953963943
Track Loader
943963953973
Soil Compactor
815B825C
Wheel Dozer
814B824C
Landfill Compactor
816B826C
Motor Grader
12G130G120G140G14G16G
Wheel Loader
966D966E950B950E980C
Ripper Scarifier
130G140G12G
আরও দেখুন
Ripper
953963943
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
2G-7786 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2G-7786 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
2G-7786 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.
Attributes: • Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade • Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping
Applications: The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।