หน้าแรกห้องควบคุมทัศนวิสัยห้องควบคุมที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า น้ำยาฉีดกระจก และส่วนประกอบที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและน้ำยาฉีดกระจกอื่น ๆ2G-7786: ชุดแขนที่ปัดน้ำฝน
หน้าแรก
ห้องควบคุมทัศนวิสัยห้องควบคุมที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า น้ำยาฉีดกระจก และส่วนประกอบที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและน้ำยาฉีดกระจกอื่น ๆ
2G-7786: ชุดแขนที่ปัดน้ำฝน
2G-7786: ชุดแขนที่ปัดน้ำฝน

ชุดแขนปัดน้ำฝน Cat® (Pantograph)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2G-7786: ชุดแขนที่ปัดน้ำฝน
2G-7786: ชุดแขนที่ปัดน้ำฝน

ชุดแขนปัดน้ำฝน Cat® (Pantograph)

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
ความกว้าง (นิ้ว): 1.25 (สะพาน)
ความยาว (นิ้ว): 24 (แขน)
ความกว้าง (มม.): 31.7 (สะพาน)
ความยาว (มม.): 609.6 (แขน)
Material: Carbon Steel
หน่วยวัดUSเมตริก
ความกว้าง (นิ้ว): 1.25 (สะพาน)
ความยาว (นิ้ว): 24 (แขน)
ความกว้าง (มม.): 31.7 (สะพาน)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Ripper
953963943
Track Loader
943963953973
Soil Compactor
815B825C
Wheel Dozer
814B824C
Landfill Compactor
816B826C
Motor Grader
12G130G120G140G14G16G
Wheel Loader
966D966E950B950E980C
Ripper Scarifier
130G140G12G
แสดงเพิ่มเติม
Ripper
953963943
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 2G-7786
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 2G-7786
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2G-7786

The Operator Cabin Window Wiper Arm is securely attached to the operator cabin’s windshield frame. It securely connects to the wiper motor shaft at one end and the wiper blade at the other. The connection point to the motor shaft allows the arm to pivot back and forth, following the motor's rotation. The wiper blade attachment point enables the blade to sweep across the windshield with the arm's movement.

Attributes:
• Efficiently transfers the rotational force from the electric motor to the wiper blade
• Properly functioning wiper arms prevent juddering or skipping during wiping

Applications:
The Operator Cabin Window Wiper Arm is a metallic linkage that attaches the wiper blade to the wiper motor. It facilitates the sweeping motion of the wiper blade across the windshield, ensuring clear visibility during adverse weather conditions

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2G-7786

หน่วยวัด

USเมตริก
ความกว้าง (นิ้ว): 1.25 (สะพาน)
ความยาว (นิ้ว): 24 (แขน)
ความกว้าง (มม.): 31.7 (สะพาน)
ความยาว (มม.): 609.6 (แขน)
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2G-7786

RIPPER

953 963 943

TRACK LOADER

943 963 953 973

SOIL COMPACTOR

815B 825C

WHEEL DOZER

814B 824C

LANDFILL COMPACTOR

816B 826C

MOTOR GRADER

12G 130G 120G 140G 14G 16G

WHEEL LOADER

966D 966E 950B 950E 980C

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ