Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

360-0774: 0-53%範囲Brix屈折計
ホームエンジンエンジン フィルタおよび油水類エンジン用油水類クーラント コンディショナ テスト360-0774: 0-53%範囲Brix屈折計

360-0774: 0-53%範囲Brix屈折計

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

ブランド: Cat

製品画像

360-0774: 0-53%範囲Brix屈折計

360-0774: 0-53%範囲Brix屈折計

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

ブランド: Cat

部品番号360-0774の説明

The Brix Refractometer is a device used to evaluate the concentration levels of various fluids by measuring how light is bent as it passes through a liquid sample. This instrument can measure concentrations in fluids such as Diesel Exhaust Fluid (DEF), coolant solutions (both ethylene glycol and propylene glycol-based), Extended Life Inhibitors (ELI), and battery fluids. By providing accurate readings of fluid properties, the Brix Refractometer helps prevent equipment damage and ensures that systems operate efficiently. It ensures the proper amount of urea in DEF for reducing emissions in diesel engines, measures the concentration of ELI to maintain the effectiveness of coolant systems, determines the freeze protection level of ethylene glycol and propylene glycol-based coolants to prevent freezing in cold conditions, and measures the state of charge of a battery based on the specific gravity of the battery fluid.

Attributes:
• Provided with an ergonomic design with an easy-to-read liquid crystal display for one-hand operation.
• Use conversion charts to convert the percent of Brix to other units of measurement.
• Automatic Temperature Compensation feature allows testing fluids from 10 to 75°C.
• Ambient temperature range of 10 to 40°C.
• Requires only a 0.3 ml (.01 oz) sample volume.
• Includes storage case.
• Fits in a shirt pocket, convenient to carry and use indoors and outdoors.
• Operates with two AAA batteries.

Applications:
The Brix Refractometer is used in maintenance areas where fluid levels and concentrations are monitored and fluids are maintained at optimal levels to enhance the performance and longevity of the equipment.

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

部品番号360-0774の仕様

単位

    Weight (lb):

    0.22

    Material:

    Polyolefin Plastic

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み