Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

360-0774: 0-53% রেঞ্জ ব্রিক্স রিফ্র্যাক্টোমিটার
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন ফ্লুইডকুল্যান্ট কন্ডিশনার টেস্ট360-0774: 0-53% রেঞ্জ ব্রিক্স রিফ্র্যাক্টোমিটার

360-0774: 0-53% রেঞ্জ ব্রিক্স রিফ্র্যাক্টোমিটার

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

360-0774: 0-53% রেঞ্জ ব্রিক্স রিফ্র্যাক্টোমিটার

360-0774: 0-53% রেঞ্জ ব্রিক্স রিফ্র্যাক্টোমিটার

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

ব্র্যান্ড: Cat

360-0774 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Brix Refractometer is a device used to evaluate the concentration levels of various fluids by measuring how light is bent as it passes through a liquid sample. This instrument can measure concentrations in fluids such as Diesel Exhaust Fluid (DEF), coolant solutions (both ethylene glycol and propylene glycol-based), Extended Life Inhibitors (ELI), and battery fluids. By providing accurate readings of fluid properties, the Brix Refractometer helps prevent equipment damage and ensures that systems operate efficiently. It ensures the proper amount of urea in DEF for reducing emissions in diesel engines, measures the concentration of ELI to maintain the effectiveness of coolant systems, determines the freeze protection level of ethylene glycol and propylene glycol-based coolants to prevent freezing in cold conditions, and measures the state of charge of a battery based on the specific gravity of the battery fluid.

Attributes:
• Provided with an ergonomic design with an easy-to-read liquid crystal display for one-hand operation.
• Use conversion charts to convert the percent of Brix to other units of measurement.
• Automatic Temperature Compensation feature allows testing fluids from 10 to 75°C.
• Ambient temperature range of 10 to 40°C.
• Requires only a 0.3 ml (.01 oz) sample volume.
• Includes storage case.
• Fits in a shirt pocket, convenient to carry and use indoors and outdoors.
• Operates with two AAA batteries.

Applications:
The Brix Refractometer is used in maintenance areas where fluid levels and concentrations are monitored and fluids are maintained at optimal levels to enhance the performance and longevity of the equipment.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

পার্ট নম্বর 360-0774 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

    Weight (lb):

    0.22

    Material:

    Polyolefin Plastic

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে