360-0774: Khúc xạ kế đo độ Brix dải 0-53%
Trang chủĐộng cơMáy lọc & Chất lỏng động cơChất lỏng động cơKiểm tra máy điều hòa chất làm mát360-0774: Khúc xạ kế đo độ Brix dải 0-53%

360-0774: Khúc xạ kế đo độ Brix dải 0-53%

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm

360-0774: Khúc xạ kế đo độ Brix dải 0-53%

360-0774: Khúc xạ kế đo độ Brix dải 0-53%

Cat® Brix Refractometer is used to measure the concentration of fluids, aiding in the assessment of fluid properties like concentration and freeze protection

Nhãn hiệu: Cat

Mô tả về số linh kiện 360-0774

The Brix Refractometer is a device used to evaluate the concentration levels of various fluids by measuring how light is bent as it passes through a liquid sample. This instrument can measure concentrations in fluids such as Diesel Exhaust Fluid (DEF), coolant solutions (both ethylene glycol and propylene glycol-based), Extended Life Inhibitors (ELI), and battery fluids. By providing accurate readings of fluid properties, the Brix Refractometer helps prevent equipment damage and ensures that systems operate efficiently. It ensures the proper amount of urea in DEF for reducing emissions in diesel engines, measures the concentration of ELI to maintain the effectiveness of coolant systems, determines the freeze protection level of ethylene glycol and propylene glycol-based coolants to prevent freezing in cold conditions, and measures the state of charge of a battery based on the specific gravity of the battery fluid.

Attributes:
• Provided with an ergonomic design with an easy-to-read liquid crystal display for one-hand operation.
• Use conversion charts to convert the percent of Brix to other units of measurement.
• Automatic Temperature Compensation feature allows testing fluids from 10 to 75°C.
• Ambient temperature range of 10 to 40°C.
• Requires only a 0.3 ml (.01 oz) sample volume.
• Includes storage case.
• Fits in a shirt pocket, convenient to carry and use indoors and outdoors.
• Operates with two AAA batteries.

Applications:
The Brix Refractometer is used in maintenance areas where fluid levels and concentrations are monitored and fluids are maintained at optimal levels to enhance the performance and longevity of the equipment.

Cảnh báo:Ung thư và Tác hại sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov

Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 360-0774

Đơn vị đo

    Weight (lb):

    0,22

    Material:

    Polyolefin Plastic

Phím

Phím

Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế