Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードエンドビット393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードエンドビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット

D7左側ホット カップ エンド ビット30mm

ブランド: Cat

製品画像
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット
393-7859: 左側ホット カップ エンド ビット

D7左側ホット カップ エンド ビット30mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
393-7859の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号393-7859の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 531
Width (in): 11.535
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 20.906
Width (mm): 293
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1.181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
さらに表示
部品番号393-7859と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

824H 824 824K

ワークツール

836G 834G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください