AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)

Embout incurvé à chaud gauche D7 30 mm

Marque: Cat

Images du produit
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)
393-7859: Embout incurvé à chaud (gauche)

Embout incurvé à chaud gauche D7 30 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 393-7859
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 393-7859

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 531
Width (in): 11,535
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 20,906
Width (mm): 293
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 393-7859

OUTIL DE TRAVAIL

836G 834G

TRACTEUR SUR PNEUS

824H 824 824K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert