Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Uçları393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Uçları
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı

D7 Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı 30 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı
393-7859: Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı

D7 Isıl İşlem Uygulanmış Sol Uç Bıçağı 30 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
393-7859 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
393-7859 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 531
Width (in): 11,535
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 20,906
Width (mm): 293
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Daha fazla göster
393-7859 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

824H 824 824K

ATAŞMAN

836G 834G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin