Caterpillar
推奨結果はありません

機種を追加


登録

Caterpillar

機種を追加

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名
戻るホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
戻るホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
Product Images
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー
3L-0594: 内径9mmスチールスペーサー

Cat® 16mm 外径スチールスペーサは、ファスナーのストレッチ長の追加に使用されます

ブランド: Cat

適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
3L-0594の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3L-0594の説明

説明:
多関節機器のヒッチグループのベアリングセット、リップシール、シムパックを固定、保持、整列するシステムのCat®サービスコンポーネント。

特長:
外径 : 157.1 mm (6.19 in)
内径: 62 mm (2.44 インチ)
全幅 : 23 mm (0.91 in)
・材質: 鋳鉄

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3L-0594の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

内径(in): 2.05

内径(mm): 52

マテリアル明細:

外径(in): 0.63

外径(mm): 16

全幅(in): 0.63

全幅(mm): 15.88

Washer Type: Flat

Inside Diameter (mm): 9

Thickness (mm): 15.88

Coating: Zinc Flake-Black

Outside Diameter (in): 0.63

Outside Diameter (mm): 16

Thickness (in): 0.625

Inside Diameter (in): 0.354

Material: Alloy Zinc,Structural Steel

さらに表示
部品番号3L-0594と互換性のあるモデル

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T D6R II D7H D6H D6 XE D7R II D6XE D6

GENERATOR SET

C175-20

INDUSTRIAL ENGINE

D353C D353E D353D

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

785G

BULLDOZER

7S 7SU 7S LGP

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

938G 950G 962G 950M 962M 980K

さらに表示
説明仕様互換性のあるモデル
3L-0594の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3L-0594の説明

説明:
多関節機器のヒッチグループのベアリングセット、リップシール、シムパックを固定、保持、整列するシステムのCat®サービスコンポーネント。

特長:
外径 : 157.1 mm (6.19 in)
内径: 62 mm (2.44 インチ)
全幅 : 23 mm (0.91 in)
・材質: 鋳鉄

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3L-0594の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

内径(in): 2.05

内径(mm): 52

マテリアル明細:

外径(in): 0.63

外径(mm): 16

全幅(in): 0.63

全幅(mm): 15.88

Washer Type: Flat

Inside Diameter (mm): 9

Thickness (mm): 15.88

Coating: Zinc Flake-Black

Outside Diameter (in): 0.63

Outside Diameter (mm): 16

Thickness (in): 0.625

Inside Diameter (in): 0.354

Material: Alloy Zinc,Structural Steel

さらに表示
部品番号3L-0594と互換性のあるモデル

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T D6R II D7H D6H D6 XE D7R II D6XE D6

GENERATOR SET

C175-20

INDUSTRIAL ENGINE

D353C D353E D353D

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

785G

BULLDOZER

7S 7SU 7S LGP

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

938G 950G 962G 950M 962M 980K

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください