Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Caterpillar
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΡοδέλες και αποστάτες
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
Product Images
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm
3L-0594: Αποστάτης χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm

Χαλύβδινος αποστάτης Cat® εξωτερικής διαμέτρου 16 mm που χρησιμοποιείται για πρόσθετο μήκος τεντώματος σε σφιγκτήρες

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3L-0594
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 3L-0594

Description:
Cat® Service component for the system that seats, retains and aligns the bearing set, lip seals and shim pack in the hitch group of articulated equipment.

Attributes:
Outer Diameter : 157.1 mm (6.19 in)
Inner Diameter: 62 mm (2.44 in)
Overall Width : 23 mm (0.91 in)
Material : Cast Iron

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3L-0594

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2.05

Εσωτερική διάμετρος (mm): 52

Περιγραφή υλικού: ΧΑΛΥΒΑΣ

Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.63

Εξωτερική διάμετρος (mm): 16

Συνολικό πλάτος (ίντσες): 0.63

Συνολικό πλάτος (mm): 15.88

Washer Type: Flat

Inside Diameter (mm): 9

Thickness (mm): 15.88

Coating: Zinc Flake-Black

Outside Diameter (in): 0.63

Outside Diameter (mm): 16

Thickness (in): 0.625

Inside Diameter (in): 0.354

Material: Alloy Zinc,Structural Steel

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3L-0594

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T D6R II D7H D6H D6 XE D7R II D6XE D6

GENERATOR SET

C175-20

INDUSTRIAL ENGINE

D353C D353E D353D

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

785G

BULLDOZER

7S 7SU 7S LGP

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

938G 950G 962G 950M 962M 980K

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό