ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ4T-0731: カッティング エッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
4T-0731: カッティング エッジ
4T-0731: カッティング エッジ

D6カッティング エッジ(19 mm)

ブランド: Cat

製品画像
4T-0731: カッティング エッジ
4T-0731: カッティング エッジ
4T-0731: カッティング エッジ
4T-0731: カッティング エッジ
4T-0731: カッティング エッジ

D6カッティング エッジ(19 mm)
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
4T-0731の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4T-0731の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 817.6
End 2 Hole Offset (mm): 104
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32.189
End 2 Hole Offset (in): 4.094
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 4.094
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 104
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号4T-0731と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

950K 962K 950M 962 950 962M

ブルドーザ

D5H 5 5P 5S 5A

ワークツール

BUCKET MF41WD BLADE

履帯式スキッダ

55 527

モータグレーダ

14M-3 14M3

さらに表示
関連部品
4F-7827
4F-7827: 3/4-10スレッド57.15mm ロングプラウボルト
価格を確認
2J-3506
2J-3506: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください