HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina4T-0731: Borda Cortante
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina
4T-0731: Borda Cortante
4T-0731: Borda Cortante

Borda Cortante de 19mm D6

Marca: Cat

Imagens do Produto
4T-0731: Borda Cortante
4T-0731: Borda Cortante
4T-0731: Borda Cortante
4T-0731: Borda Cortante
4T-0731: Borda Cortante

Borda Cortante de 19mm D6

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
4T-07314T-0731
4T-66594T-6659
140-6788140-6788
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 4T-0731
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 4T-0731

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 817,6
End 2 Hole Offset (mm): 104
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,189
End 2 Hole Offset (in): 4,094
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 4,094
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 104
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-0731

TRATOR DE RODAS

950K 962K 950M 962 950 962M

FERRAMENTA DE TRABALHO

BUCKET MF41WD BLADE

MOTONIVELADORA

14M-3 14M3

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

55 527

TRATOR DE ESTEIRAS

D5H 5 5P 5S 5A

Exibir Mais
Peças relacionadas
4F-7827
4F-7827: Parafuso de Cabeça Cônica de Rosca 3/4-10 com 57,15 mm de Comprimento
Verificar Preço
2J-3506
2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista