HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerBladskær4T-0731: Skær
HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerBladskær4T-0731: Skær
4T-0731: Skær

Skær 19 mm D6

Mærke: Cat

Produktbilleder
4T-0731: Skær
4T-0731: Skær
4T-0731: Skær
4T-0731: Skær
4T-0731: Skær

Skær 19 mm D6

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4T-0731

Måleenheder

USMetrisk
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 817,6
End 2 Hole Offset (mm): 104,0
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,189
End 2 Hole Offset (in): 4,094
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 4,094
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 104,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4T-0731

LARVEBÅNDSDOZER

D5H 5 5P 5S 5A

UDSTYR

BUCKET MF41WD BLADE

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

55 527

HJULLÆSSER

950K 962K 950M 962 950 962M

MOTORGRADER

14M-3 14M3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet