Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム559-6446: トラックリンク アセンブリ
ホーム559-6446: トラックリンク アセンブリ
559-6446: トラックリンク アセンブリ

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

製品画像
559-6446: トラックリンク アセンブリ
559-6446: トラックリンク アセンブリ
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

標準デューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
559-6446の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号559-6446の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7.48
Link Outside Spread (mm): 169.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.717
Rail To Bushing OD (mm): 27.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.15
Rail To Bushing OD (in): 1.087
Bushing OD (in): 2.312
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6.657
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 58.72
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 30.6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.2
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 156.2
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.205
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Pin Length (mm): 203
Link Inside Spread Sprocket (mm): 83.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.732
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.276
Link Height (mm): 103
Pin Length (in): 7.992
Link Inside Spread Roller (mm): 96.9
Link Height (in): 4.055
Master Bolt Thread: M20
Number of Track Sections: 45
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.815
Master Link Type: Press Fit Master
さらに表示
部品番号559-6446と互換性のあるモデル

油圧ショベル

320D3 GC 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

さらに表示
代替部品を比較
559-6446
この部品:
559-6446: トラックリンク アセンブリ
Track Pitch (in)

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6.15

説明

標準デューティ リンク アセンブリ

590-2864
この部品:
590-2864: トラック リンク アセンブリ
トラック ピッチ(in)

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6.15

説明

標準デューティ グリース潤滑式トラック アセンブリ

関連部品
590-3447
590-3447: トラックリンク アセンブリ
価格を確認
422-5505
422-5505: リンクAS-TRACK
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください