Home559-6446: Conjunto do Elo da Esteira
Home559-6446: Conjunto do Elo da Esteira
559-6446: Conjunto do Elo da Esteira

Conjunto do Elo de Aplicação Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto
559-6446: Conjunto do Elo da Esteira
559-6446: Conjunto do Elo da Esteira
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto do Elo de Aplicação Geral

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 559-6446
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 559-6446

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 169,1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,717
Rail To Bushing OD (mm): 27,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6,15
Rail To Bushing OD (in): 1,087
Bushing OD (in): 2,312
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,657
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 58,72
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 30,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120,2
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 156,2
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,205
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 203
Link Inside Spread Sprocket (mm): 83,2
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4,732
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,276
Link Height (mm): 103
Pin Length (in): 7,992
Link Inside Spread Roller (mm): 96,9
Link Height (in): 4,055
Master Bolt Thread: M20
Number of Track Sections: 45
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,815
Master Link Type: Press Fit Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 559-6446

ESCAVADEIRA

320D3 GC 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
559-6446
Essa peça:
559-6446: Conjunto do Elo da Esteira
Track Pitch (in)

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2,717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6,15

Descrição

Conjunto do Elo de Aplicação Geral

590-2864
Essa peça:
590-2864: Conjunto do Elo-Esteira
Tombamento da Esteira (pol)

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2,717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6,15

Descrição

Montagem da Esteira Lubrificada com Graxa Tipo Reforçado Geral

Peças relacionadas
590-3447
590-3447: Conjunto do Elo da Esteira
Verificar Preço
422-5505
422-5505: CONJ ELO ESTEIRA
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista