Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁559-6446: 履帶鏈節組件
首頁559-6446: 履帶鏈節組件
559-6446: 履帶鏈節組件

一般型連桿組件

品牌: Cat

產品影像
559-6446: 履帶鏈節組件
559-6446: 履帶鏈節組件
請聯絡代理商,了解更換選項。

一般型連桿組件

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
停用
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
559-6446 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 559-6446 的規格

測量單位

美制公制
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7.48
Link Outside Spread (mm): 169.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.717
Rail To Bushing OD (mm): 27.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.15
Rail To Bushing OD (in): 1.087
Bushing OD (in): 2.312
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6.657
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 58.72
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 30.6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.2
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 156.2
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.205
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Pin Length (mm): 203
Link Inside Spread Sprocket (mm): 83.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.732
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.276
Link Height (mm): 103
Pin Length (in): 7.992
Link Inside Spread Roller (mm): 96.9
Link Height (in): 4.055
Master Bolt Thread: M20
Number of Track Sections: 45
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.815
Master Link Type: Press Fit Master
檢視更多
零件編號 559-6446 的相容型號

挖掘機

320D3 GC 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

檢視更多
比較替代零件
559-6446
此零件:
559-6446: 履帶鏈節組件
Track Pitch (in)

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6.15

描述

一般型連桿組件

590-2864
此零件:
590-2864: 履帶鏈節組件
履帶節距 (in)

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6.15

描述

常規負荷型潤滑脂潤滑履帶組件

相關的零件
590-3447
590-3447: 履帶鏈節組件
檢查價格
422-5505
422-5505: 鏈節組件 - 履帶
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天