Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームキャブその他のキャブ コンポーネント584-8400: エンジンフードロック
ホーム
キャブその他のキャブ コンポーネント
584-8400: エンジンフードロック
584-8400: エンジンフードロック

CAT® LOCK ASSEMBLY

ブランド: Cat

製品画像
584-8400: エンジンフードロック
584-8400: エンジンフードロック
584-8400: エンジンフードロック
584-8400: エンジンフードロック
584-8400: エンジンフードロック

CAT® LOCK ASSEMBLY

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
584-8400の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号584-8400の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Coating: ZINC PLATING
Overall Length (mm): 103.3
Overall Width (mm): 110.5
Overall Height (mm): 145.6
Hole Size (mm): 7.3
Fits Bolt Sizes (mm): M6
Overall Length (in): 4.067
Overall Width (in): 4.350
Overall Height (in): 5.732
Hole Size (in): 0.287
Fits Bolt Sizes (in): 1/4-20
さらに表示
部品番号584-8400と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3050 MH3250

油圧ショベル

336MHPU 340 336 MHPU FM568 340MHPU 336 336 GC 345 GC 345

林業製品

568

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください