HomeCabinesOutros Componentes de Cabine584-8400: Trava do Capô do Motor
Home
CabinesOutros Componentes de Cabine
584-8400: Trava do Capô do Motor
584-8400: Trava do Capô do Motor

CAT® LOCK ASSEMBLY

Marca: Cat

Imagens do Produto
584-8400: Trava do Capô do Motor
584-8400: Trava do Capô do Motor
584-8400: Trava do Capô do Motor
584-8400: Trava do Capô do Motor
584-8400: Trava do Capô do Motor

CAT® LOCK ASSEMBLY

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
584-8400584-8400
525-9735525-9735
584-8395584-8395
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 584-8400
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 584-8400

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Coating: ZINC PLATING
Overall Length (mm): 103,3
Overall Width (mm): 110,5
Overall Height (mm): 145,6
Hole Size (mm): 7,3
Fits Bolt Sizes (mm): M6
Overall Length (in): 4,067
Overall Width (in): 4,350
Overall Height (in): 5,732
Hole Size (in): 0,287
Fits Bolt Sizes (in): 1/4-20
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 584-8400

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3050 MH3250

ESCAVADEIRA

336MHPU 340 336 MHPU FM568 340MHPU 336 336 GC 345 GC 345

PRODUTOS FLORESTAIS

568

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista