Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页驾驶室其他驾驶室部件584-8400: 发动机罩锁
首页
驾驶室其他驾驶室部件
584-8400: 发动机罩锁
584-8400: 发动机罩锁

CAT® LOCK ASSEMBLY

品牌: Cat

产品图像
584-8400: 发动机罩锁
584-8400: 发动机罩锁
584-8400: 发动机罩锁
584-8400: 发动机罩锁
584-8400: 发动机罩锁

CAT® LOCK ASSEMBLY

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
584-8400 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 584-8400 的技术规格

计量单位

美制公制
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Coating: ZINC PLATING
Overall Length (mm): 103.3
Overall Width (mm): 110.5
Overall Height (mm): 145.6
Hole Size (mm): 7.3
Fits Bolt Sizes (mm): M6
Overall Length (in): 4.067
Overall Width (in): 4.350
Overall Height (in): 5.732
Hole Size (in): 0.287
Fits Bolt Sizes (in): 1/4-20
查看更多
零件号 584-8400 的兼容型号

物料搬运机

MH3050 MH3250

挖掘机

336MHPU 340 336 MHPU FM568 340MHPU 336 336 GC 345 GC 345

林业用产品

568