いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット599-7281: キットシリンダヘッド取り付け
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット599-7281: キットシリンダヘッド取り付け
599-7281: キットシリンダヘッド取り付け

シングル シリンダ ヘッド ガスケット キット

ブランド: Cat

製品画像
599-7281: キットシリンダヘッド取り付け
599-7281: キットシリンダヘッド取り付け

シングル シリンダ ヘッド ガスケット キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

362-8264: シリンダ ヘッド ガスケット
362-8264: シリンダ ヘッド ガスケット数量: 1
420-0652: 15.60mm の高さのシリンダ ヘッド水シール
420-0652: 15.60mm の高さのシリンダ ヘッド水シール数量: 4
420-0653: 27.60mm の外の直径のシリンダ ヘッド水シール
420-0653: 27.60mm の外の直径のシリンダ ヘッド水シール数量: 4
272-0760: バルブカバーの押し込みシール
272-0760: バルブカバーの押し込みシール数量: 1
240-7032: ロッカーベースプレスインプレイスシール
240-7032: ロッカーベースプレスインプレイスシール数量: 1
127-2176: 1.6mm キャリア厚一体型シールガスケット
127-2176: 1.6mm キャリア厚一体型シールガスケット数量: 1
144-5692: 0.17mmの厚いシリンダ ブロックのスペーサのガスケット
144-5692: 0.17mmの厚いシリンダ ブロックのスペーサのガスケット数量: 1
7N-6806: 内径15.60mm 丸シール
7N-6806: 内径15.60mm 丸シール数量: 1
7N-5080: 0.8mm厚エンジンエアラインガスケット
7N-5080: 0.8mm厚エンジンエアラインガスケット数量: 1
5P-7530: 内径28.24 mmシールOリング
5P-7530: 内径28.24 mmシールOリング数量: 1
241-5928: 1,2mm厚2穴フランジガスケット
241-5928: 1,2mm厚2穴フランジガスケット数量: 1
323-7347: 内径17.12 mmシールOリング
323-7347: 内径17.12 mmシールOリング数量: 1
6V-9769: 内径37.47 mm Oリングシール
6V-9769: 内径37.47 mm Oリングシール数量: 2
320-8974: 1mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット
320-8974: 1mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット数量: 1
4S-5898: 内径 126.59 mm シール O リング
4S-5898: 内径 126.59 mm シール O リング数量: 1
272-0758: カムシャフトカバープレスインプレースシール
272-0758: カムシャフトカバープレスインプレースシール数量: 1
6V-5101: 内径107,32mmシールOリング
6V-5101: 内径107,32mmシールOリング数量: 1
6V-6228: 26.64mm内径シールOリング
6V-6228: 26.64mm内径シールOリング数量: 3
5P-0840: 12.29mmの内部の直径のOリングのシール
5P-0840: 12.29mmの内部の直径のOリングのシール数量: 2
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 2
20の1~20を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号599-7281の説明

説明: • このキットには,単一のシリンダ ヘッドを再生および再取付けするためのガスケットとシールが含まれています。このキットにはターボ ガスケットが含まれていますが,燃料インジェクタ シールは含まれていません。必要に応じて,シングル燃料インジェクタシールキットを注文してください。特長: • 当社のキットは利便性を考慮して設計されており、包装済みで、単一の部品番号で注文でき、1つの箱で配送されるため、時間と費用を節約できます。

さらに表示
部品番号599-7281の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号599-7281と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

854G

舶用補助

3512C 3516B

トラック

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B

発電装置

3512C 3512B

石油パッケージ

TH55-KRESS TH48-E70

産業用エンジン

3508

ホイールローダ

994F 992G

Remanエンジン

3516B

トラクタ

776D 784C

石油エンジン

3512C

エンジン - 機械

C4.4

ポンプ車

SPF343C

船舶用エンジン

3512C 3516B 3512B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み