Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件599-7281: 缸盖安装套件
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件599-7281: 缸盖安装套件
599-7281: 缸盖安装套件

单缸盖垫片套件

品牌: Cat

产品图像
599-7281: 缸盖安装套件
599-7281: 缸盖安装套件

单缸盖垫片套件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

323-7347: 17.12 mm 内径 O 形密封圈
323-7347: 17.12 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
241-5928: 1.2 mm 厚两孔法兰垫片
241-5928: 1.2 mm 厚两孔法兰垫片数量: 1
5P-7530: 28.24 mm 内径 O 形密封圈
5P-7530: 28.24 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6V-9769: 37.47mm 内径 O 形密封圈
6V-9769: 37.47mm 内径 O 形密封圈数量: 2
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)数量: 2
272-0758: 凸轮轴盖压入式密封件
272-0758: 凸轮轴盖压入式密封件数量: 1
320-8974: 1 mm 厚排气歧管垫片
320-8974: 1 mm 厚排气歧管垫片数量: 1
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈
4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6V-6228: 26.64 mm 内径 O 形密封圈
6V-6228: 26.64 mm 内径 O 形密封圈数量: 3
6V-5101: 107.32 mm 内径 O 形密封圈
6V-5101: 107.32 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
127-2176: 1.6mm 托架厚整体式密封垫片
127-2176: 1.6mm 托架厚整体式密封垫片数量: 1
144-5692: 0.17 mm 厚缸体隔套垫片
144-5692: 0.17 mm 厚缸体隔套垫片数量: 1
240-7032: 摇臂底座压入式密封件
240-7032: 摇臂底座压入式密封件数量: 1
272-0760: 阀室盖压入式密封件
272-0760: 阀室盖压入式密封件数量: 1
362-8264: 缸盖垫片
362-8264: 缸盖垫片数量: 1
420-0652: 15.60mm 高度缸盖水封
420-0652: 15.60mm 高度缸盖水封数量: 4
420-0653: 27.60 mm 外径缸盖水封
420-0653: 27.60 mm 外径缸盖水封数量: 4
7N-6806: 15.60mm 内径圆形密封件
7N-6806: 15.60mm 内径圆形密封件数量: 1
7N-5080: 0.8 mm 厚发动机空气管路垫片
7N-5080: 0.8 mm 厚发动机空气管路垫片数量: 1
正在显示 1 - 20/20
描述技术规格兼容型号
零件号 599-7281 的说明

描述: • 此套件包含翻新和重新安装单个缸盖所需的垫片和密封件。此套件包含涡轮增压器垫片,但不包含喷油器密封件。根据需要订购单个喷油器密封套件。特性: • 我们的套件在设计时力求方便 - 预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中发货,从而节省您的时间和金钱。

查看更多
零件号 599-7281 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 599-7281 的兼容型号

牵引机

776D 784C

石油发动机

3512C

工业发动机

3508

轮式推土机

854G

发动机 - 机器

C4.4

抽吸泵

SPF343C

船用辅助

3512C 3516B

石油套件

TH55-KRESS TH48-E70

REMAN 发动机

3516B

船用发动机

3512C 3516B 3512B

卡车

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B

发电机组

3512C 3512B

轮式装载机

994F 992G

查看更多