AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor599-7281: KIT INSTALARE CHIULASĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
599-7281: KIT INSTALARE CHIULASĂ
599-7281: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
599-7281: KIT INSTALARE CHIULASĂ
599-7281: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Descriere: • Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și reinstalarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: • Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Descriere: • Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și reinstalarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: • Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Specificații
Specificații

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile
Modele compatibile
Motor - Set Generator
3516B
Produse Marine
3512C3512B3512C3516B3512B3512C3516B
Buldozer Cu Roti
854G994F992G
Produse Petroliere
3512CTH55-KRESSTH48-E70
Motor - Industrial
SPF343C3508
Motor - Utilaj
C4.4
Camion Pentru Teren Dificil
785789793D793C777789C789D777C789B785C777D797B776D784C
Vizualizare mai multe
Motor - Set Generator
3516B
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

272-0760: Valve Cover Press In Place Seal
272-0760: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 1
362-8264: GARNITURĂ-CHIULASĂ
362-8264: GARNITURĂ-CHIULASĂCantitate: 1
7N-6806: 15.60mm Inner Diameter Round Seal
7N-6806: 15.60mm Inner Diameter Round SealCantitate: 1
7N-5080: 0.8mm Thick Engine Air Lines Gasket
7N-5080: 0.8mm Thick Engine Air Lines GasketCantitate: 1
127-2176: 1.6mm Carrier Thick Integral Seal Gasket
127-2176: 1.6mm Carrier Thick Integral Seal GasketCantitate: 1
240-7032: Rocker Base Press in Place Seal
240-7032: Rocker Base Press in Place SealCantitate: 1
144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer Gasket
144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer GasketCantitate: 1
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water Seal
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water SealCantitate: 4
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water Seal
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water SealCantitate: 4
320-8974: ANSAMBLU GARNITURĂ
320-8974: ANSAMBLU GARNITURĂCantitate: 1
272-0758: Camshaft Cover Press In Place Seal
272-0758: Camshaft Cover Press In Place SealCantitate: 1
6V-6228: 26.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-6228: 26.64mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 3
4S-5898: 3.53 x 126.59mm 70A VMQ O-Ring
4S-5898: 3.53 x 126.59mm 70A VMQ O-RingCantitate: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 2
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
323-7347: 2.62 x 17.12mm 75A FKM O-Ring
323-7347: 2.62 x 17.12mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
5P-7530: 28.24mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5P-7530: 28.24mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
241-5928: 1.2mm Thick Two Hole Flange Gasket
241-5928: 1.2mm Thick Two Hole Flange GasketCantitate: 1
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 20 din 20
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 599-7281

Descriere: • Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și reinstalarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: • Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 599-7281

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 599-7281

MOTOR - SET GENERATOR

3516B

PRODUSE MARINE

3512C 3512B 3512C 3516B 3512B 3512C 3516B

BULDOZER CU ROTI

854G 994F 992G

PRODUSE PETROLIERE

3512C TH55-KRESS TH48-E70

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF343C 3508

MOTOR - UTILAJ

C4.4

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B 776D 784C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert