いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム作業場用品ツールレンチ5P-0328: クロウフット レンチ,7/8 in(燃料ライン)
ホーム作業場用品ツールレンチ5P-0328: クロウフット レンチ,7/8 in(燃料ライン)
説明仕様

部品番号5P-0328の説明

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号5P-0328の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

Height (in):

1.73

Width (in):

0.78

Square Drive (in):

3/8"

Hex Size (in):

0.875

Weight (lb):

0.13

ドライブ(in):

3/8

サイズ(in):

7/8

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み