Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Ознакомьтесь с новым дизайном страницы

Новая страница "Детали"

Оцените новый дизайн страницы "Детали"!

Вы просматриваете недавно обновленную страницу "Детали". Если предпочитаете исходную версию нажмите "Не сейчас" или оставайтесь на новой странице

5P-0328: Воротковый ключ, 7/8 дюйма (топливопровод)

5P-0328: Воротковый ключ, 7/8 дюйма (топливопровод)

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

5P-0328: Воротковый ключ, 7/8 дюйма (топливопровод)

Описание для номера по каталогу 5P-0328

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 5P-0328

Единицы измерения

    Height (in):

    1,73

    Width (in):

    0,78

    Square Drive (in):

    3/8"

    Hex Size (in):

    0,875

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0,13

    Присоединительный квадрат (дюймы):

    3/8

    Размер (дюймы):

    7/8

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен