Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaKlucze5P-0328: Klucz pazurowy 7/8 cala (przewód paliwowy)
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaKlucze5P-0328: Klucz pazurowy 7/8 cala (przewód paliwowy)
OpisSpecyfikacje
Opis numeru katalogowego 5P-0328

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5P-0328

Jednostki miary

USAMetryczny
Height (in): 1,73
Width (in): 0,78
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (in): 0,875
Weight (lb): 0,13
Rozmiar (cale): 7/8
Napęd (cale): 3/8
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione