Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ7L-8304: 5/8-11スレッド六角穴付きボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
7L-8304: 5/8-11スレッド六角穴付きボルト
7L-8304: 5/8-11スレッド六角穴付きボルト

Cat®スレッド5/8-11,長さ152.4mm 六角穴付きボルト

ブランド: Cat

製品画像
7L-8304: 5/8-11スレッド六角穴付きボルト
7L-8304: 5/8-11スレッド六角穴付きボルト

Cat®スレッド5/8-11,長さ152.4mm 六角穴付きボルト
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
よく一緒に購入されている品目
7L-83047L-8304
8X-05708X-0570
6V-04446V-0444
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
7L-8304の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7L-8304の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 鋼,亜鉛合金,コーティング流体,合金
ボルト長さ(in): 6
グリップ長さ(in): 3.75
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 152.4
Grip Length (mm): 95.25
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号7L-8304と互換性のあるモデル

履帯式ローダ

963C

ダンプトラック

785G 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B 784C 784B 789G 785D 789 789D 785

ROTARY CUTTER

RC20

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください