StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven7L-8304: 5/8-11 schroefdraad zeskantdopbout
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
7L-8304: 5/8-11 schroefdraad zeskantdopbout
7L-8304: 5/8-11 schroefdraad zeskantdopbout

Cat® 5/8-11 schroefdraad 152,4 mm lange zeskantdopbout

Merk: Cat

Productafbeeldingen
7L-8304: 5/8-11 schroefdraad zeskantdopbout
7L-8304: 5/8-11 schroefdraad zeskantdopbout

Cat® 5/8-11 schroefdraad 152,4 mm lange zeskantdopbout
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
Onderdelendiagram voor 7L-8304
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 7L-8304

Meeteenheden

VSMetrisch
Materiaal: STAAL,Coatingvloeistof,Zinklegering,Gelegeerd staal
Boutlengte (in): 6
Greeplengte (in): 3,75
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 152,4
Grip Length (mm): 95,25
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 7L-8304

STARRE DUMPTRUCK

785G 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B 784C 784B 789G 785D 789 789D 785

RUPSLADER

963C

ROTARY CUTTER

RC20

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert