AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7L-8304: Vis à pans creux hexagonale filetée 5/8-11
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
7L-8304: Vis à pans creux hexagonale filetée 5/8-11
7L-8304: Vis à pans creux hexagonale filetée 5/8-11

Vis à pans creux hexagonale filetée de 152,4 mm de long 5/8-11 Cat®

Marque: Cat

Images du produit
7L-8304: Vis à pans creux hexagonale filetée 5/8-11
7L-8304: Vis à pans creux hexagonale filetée 5/8-11

Vis à pans creux hexagonale filetée de 152,4 mm de long 5/8-11 Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7L-8304
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7L-8304

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: ACIER,Alliage de zinc,Fluide Revêtement,Acier spécial
Longueur du boulon (in): 6
Longueur de serrage (in): 3,75
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 152,4
Grip Length (mm): 95,25
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7L-8304

TOMBEREAU DE CHANTIER

785G 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B 784C 784B 789G 785D 789 789D 785

CHARGEUSE À CHAÎNES

963C

ROTARY CUTTER

RC20

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert