Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト

8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト

メートル単位

ブランド: Cat

製品画像

8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト

8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト

メートル単位

ブランド: Cat

代替部品を比較

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

説明

8T-0640

この部品:

1.181

0.118

0

メートル単位

627-7256

この部品:

メトリックラフファスナビンキット、M6、6種類のアソート長さ、8部品番号、180個、リン酸塩およびオイルコーティング

関連部品

178-2211: ファスナキット - メートル並目ネジ

メートル粗ファスナキット,5サイズ,9種類の長さ,32の部品番号,630個,リン酸塩およびオイルのコーティング

208-8469: M6 x 1mm六角ロックナット

CAT®ロックナット(非金属インサート)

6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット

メートル単位

6V-8225: M6六角ナット

Cat®M6スチール製六角平ナット

9X-8267: 厚さ2mmハードワッシャー

M6ファスナー用に設計されたCat® Aハードワッシャーは、ファスナーが材料に沈み込むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み