HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8T-0640: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 30 mm
Home8T-0640: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 30 mm

Comparar Peças Alternativas

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

Descrição

8T-0640

Essa peça:

1.181

0,118

0

Métrica

627-7256

Essa peça:

Kit de Cesto do Fixador Métrico-Grosso, M6, 6 Comprimentos Variados, 8 Números de Peça, 180 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo

Peças relacionadas

178-2211: Kit do Fixador - Métrica, Grosso

Kit de Fixador Métrico-Grosso, 5 Tamanhos, 9 Comprimentos Variados, 32 Números de Peça, 630 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo

198-4764: ARRUELA-DURA

6V-8225: Porca Sextavada M6

Porca Plana Sextavada de Aço M6 Cat®

6V-7743: Contraporca M6 x 1 mm

Métrica

208-8469: Contraporca Sextavada M6 x 1 mm

Contraporca Cat® (Inserto Não Metálico)

9X-8267: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura

Arruela Dura Cat® projetada para fixadores M6 evita que o fixador afunde no material e distribui a carga mais por igual.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto