Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8U-6457: 13mm内径シールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8U-6457: 13mm内径シールOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング
8U-6457: 13mm内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
8U-6457の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8U-6457の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2
断面直径(in): 0.079
内径(mm): 13
内径(in): 0.512
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
マテリアル: NBR - ニトリル,NBR(90),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号8U-6457と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3022 MH3024

ワークツール

CTV40

油圧ショベル

M315F 211B M317F 206B M318F 205B 212B

ホイール油圧ショベル

M323F M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M313D M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M318D M320 M318F M317

ダンプトラック

797

舗装用コンパクタ

CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CB22B CB2.5 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC CB-34B XW CB-24B CB-32B CB-36B CB-22B CB-34B CB4.0 CB4.4

モータグレーダ

12H 120H 163H 160H 140H 143H 135H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください