Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング316-6566: Oリング シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
316-6566: Oリング シール
316-6566: Oリング シール

O-Ring

ブランド: Cat

製品画像
316-6566: Oリング シール
316-6566: Oリング シール
316-6566: Oリング シール
316-6566: Oリング シール
316-6566: Oリング シール

O-Ring

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
316-6566の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号316-6566の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Cross Section Diameter (mm): 2.5
Cross Section Diameter (in): 0.098
Inside Diameter (mm): 24
Inside Diameter (in): 0.945
マテリアル: ラバー
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号316-6566と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3022 MH3024

油圧ショベル

M318F M315F M317F

ホイール油圧ショベル

M323F MH3026 M313D M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください