Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm
8U-6457: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13 mm

Τσιμουχάκι O-ring
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8U-6457
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8U-6457

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 2
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,079
Εσωτερική διάμετρος (mm): 13
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,512
Συμβατό με: Ανθεκτικό στην φθορά από τριβή, συνθετικά λιπαντικά βάσης άλφα-ολεφίνης, αιθυλενογλυκόλη, καύσιμα υδρογονάνθρακα, λιπαντικά βάσης πετρελαίου, σιλικονούχα λάδια και λίπη, νερό, ψυκτικά κινητήρων βάσης νερού και παρεμβύσματα ORFS, STORS
Υλικό: NBR - Νιτρίλιο,NBR (90),Νιτρίλιο / NBR / HNBR / XNBR Καουτσούκ
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8U-6457

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

797

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M315F 211B M317F 206B M318F 205B 212B

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

12H 120H 163H 160H 140H 143H 135H

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3022 MH3024

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M323F M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M313D M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M318D M320 M318F M317

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CB22B CB2.5 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC CB-34B XW CB-24B CB-32B CB-36B CB-22B CB-34B CB4.0 CB4.4

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CTV40

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό