Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング
9H-6761: 内径21.89mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 21.89
内径(in): 0.862
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 118
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 21.89
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF343C
Generator
SR4
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28IT18IT28B
Quick Coupler
TRS10TRS14
Load Haul Dump
R1700 II
Winch
57H56H5756
Motor Grader
120G16140G16G130G14G12G160G12E
Gen Set-Military
3608
Wheel Skidder
508
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6D SRD6H IID9 GCD3C IIID4C IIID5C IIID5BD6E SRD6CD6DD6HD7HD5D8RD8ND8HD9GD9RD9H
Asphalt Paver
AP-200B
Marine Auxiliary
3516B
Marine Engine
351635123508D379AD379BD399D330AD330BD349D346D348D398AD398BD333AD333B
Excavator
M325D MHM312M315M318M325D L MHM320
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Generator Set
3508C351635123512B
Wheel Tractor
613621641651657666
Work Tool
TRS17TRS12
Reclaimer Mixer
RM-250C
Hydraulic Control
143141140
Engine
3508PETROL3512PETROL
Track Loader
939941951C951B977H941B977K955H955K955L
Petroleum Transmission
TH48-E80TH48-E70
Petroleum Engine
351635123512C3512B
Soil Compactor
825B
Backhoe Loader
446D446B446
Wheel Dozer
834824B834B
Landfill Compactor
836826B826G
Wheel Loader
988F II907K906K906M988992G926916908K988B908M988FG916926936G936908907906936E936F992D992B992C980G926E
Compact Wheel Loader
906H2907H2906H908M908H2906M907H907M908H
Telehandler
RT80RT60RT50RTC60RT100RT50SA
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Forwarder
554574
Engine - Machine
C4.4
Gen Set Engine
36083606D398BD379B3508D399361635123516
Ripper
768
Wheeled Excavator
M325C MHM322D MHM318DM318CM318D MHM330DM322DM322CM318C MHM315CM315DM316CM316DM313CM313D
Industrial Engine
D398B3512BD320A351235163508D398D399D353CD353ED353DD379D379B
Gas Engine
G398G379AG353DG379
Bulldozer
7SU6SU7S LGP8U66A6S7A7S7U8A8SU955
Track-Type Loader
977K
さらに表示
Pumper
SPF343C
保証情報
返品ポリシー
9H-6761の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
9H-6761の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9H-6761の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号9H-6761の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 21.89
内径(in): 0.862
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 118
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号9H-6761と互換性のあるモデル

PUMPER

SPF343C

GENERATOR

SR4

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28 IT18 IT28B

QUICK COUPLER

TRS10 TRS14

LOAD HAUL DUMP

R1700 II

WINCH

57H 56H 57 56

MOTOR GRADER

120G 16 140G 16G 130G 14G 12G 160G 12E

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

508

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6H XR D6D SR D6H II D9 GC D3C III D4C III D5C III D5B D6E SR D6C D6D D6H D7H D5 D8R D8N D8H D9G D9R D9H

ASPHALT PAVER

AP-200B

MARINE AUXILIARY

3516B

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 D379A D379B D399 D330A D330B D349 D346 D348 D398A D398B D333A D333B

EXCAVATOR

M325D MH M312 M315 M318 M325D L MH M320

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70

GENERATOR SET

3508C 3516 3512 3512B

WHEEL TRACTOR

613 621 641 651 657 666

WORK TOOL

TRS17 TRS12

RECLAIMER MIXER

RM-250C

HYDRAULIC CONTROL

143 141 140

ENGINE

3508PETROL 3512PETROL

TRACK LOADER

939 941 951C 951B 977H 941B 977K 955H 955K 955L

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80 TH48-E70

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3512C 3512B

SOIL COMPACTOR

825B

BACKHOE LOADER

446D 446B 446

WHEEL DOZER

834 824B 834B

LANDFILL COMPACTOR

836 826B 826G

WHEEL LOADER

988F II 907K 906K 906M 988 992 G926 916 908K 988B 908M 988F G916 926 936 G936 908 907 906 936E 936F 992D 992B 992C 980G 926E

COMPACT WHEEL LOADER

906H2 907H2 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

TELEHANDLER

RT80 RT60 RT50 RTC60 RT100 RT50SA

ROAD RECLAIMER

RR-250 RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

FORWARDER

554 574

ENGINE - MACHINE

C4.4

GEN SET ENGINE

3608 3606 D398B D379B 3508 D399 3616 3512 3516

RIPPER

7 6 8

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH M322D MH M318D M318C M318D MH M330D M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D

INDUSTRIAL ENGINE

D398B 3512B D320A 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B

GAS ENGINE

G398 G379A G353D G379

BULLDOZER

7SU 6SU 7S LGP 8U 6 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU 955

TRACK-TYPE LOADER

977K

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください