HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring
9H-6761: 21,89 mm innvendig diameter tetning-O-ring

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9H-6761
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9H-6761

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 2,62
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,103
Innvendig diameter (mm): 21,89
Innvendig diameter (tommer): 0,862
Materiale: NBR – nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Dashstørrelse (tommer): 118
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9H-6761

GENERATOR

SR4

MOTOR – INDUSTRI

SPF343C D398B 3512B D320A 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G398 G379A G353D G379

ASFALTUTLEGGER

AP-200B

HJULDOSER

834 824B 834B 988F II 907K 906K 906M 988 992 G926 916 908K 988B 908M 988F G916 926 936 G936 908 907 906 936E 936F 992D 992B 992C 980G 926E

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H 56H 57 56

GRAVEMASKIN

M325D MH M312 M315 M318 M325D L MH M320

GRAVELASTER

446D 446B 446

JORDKOMPRIMATOR

825B 836 826B 826G

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M325C MH M322D MH M318D M318C M318D MH M330D M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D

HJULLASTER

906H2 907H2 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

MOTOR – MASKIN

C4.4

SKRAPELASTER

613 621 641 651 657 666

PETROLEUMSPRODUKTER

TH48-E80 TH48-E70 3516 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

VEIHØVEL

120G 16 140G 16G 130G 14G 12G 160G 12E

BÅTPRODUKTER

3516 3512 3508 D379A D379B D399 D330A D330B D349 D346 D348 D398A D398B D333A D333B 3516B 3508C 3516 3512 3512B

ARBEIDSREDSKAP

TRS10 TRS14 TRS17 TRS12

MOTOR – GENERATORSETT

3608 3508PETROL 3512PETROL 3608 3606 D398B D379B 3508 D399 3616 3512 3516

TELESKOPTRUCK

RT80 RT60 RT50 RTC60 RT100 RT50SA

BELTELASTER

939 941 951C 951B 977H 941B 977K 955H 955K 955L

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

508

BULLDOSER

D6H XL D6H XR D6D SR D6H II D9 GC D3C III D4C III D5C III D5B D6E SR D6C D6D D6H D7H D5 D8R D8N D8H D9G D9R D9H 143 141 140 7 6 8 7SU 6SU 7S LGP 8U 6 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU 955

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

SKOGSDRIFTPRODUKTER

554 574

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT18B IT28 IT18 IT28B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert