Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm
9H-6761: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,89 mm

Τσιμουχάκι O-ring
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9H-6761
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9H-6761

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 2,62
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,103
Εσωτερική διάμετρος (mm): 21,89
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,862
Υλικό: NBR (75),NBR - Νιτρίλιο,Νιτρίλιο (NBR),Νιτρίλιο / NBR / HNBR / XNBR Καουτσούκ
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): 118
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9H-6761

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M325D MH M312 M315 M318 M325D L MH M320

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C4.4

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1700 II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

508

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

57H 56H 57 56

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834 824B 834B 988F II 907K 906K 906M 988 992 G926 916 908K 988B 908M 988F G916 926 936 G936 908 907 906 936E 936F 992D 992B 992C 980G 926E

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6H XL D6H XR D6D SR D6H II D9 GC D3C III D4C III D5C III D5B D6E SR D6C D6D D6H D7H D5 D8R D8N D8H D9G D9R D9H 143 141 140 7 6 8 7SU 6SU 7S LGP 8U 6 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU 955

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3608 3508PETROL 3512PETROL 3608 3606 D398B D379B 3508 D399 3616 3512 3516

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

120G 16 140G 16G 130G 14G 12G 160G 12E

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

906H2 907H2 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

939 941 951C 951B 977H 941B 977K 955H 955K 955L

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TRS10 TRS14 TRS17 TRS12

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516 3512 3508 D379A D379B D399 D330A D330B D349 D346 D348 D398A D398B D333A D333B 3516B 3508C 3516 3512 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SPF343C D398B 3512B D320A 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G398 G379A G353D G379

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825B 836 826B 826G

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT18B IT28 IT18 IT28B

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

613 621 641 651 657 666

FOREST PRODUCTS

554 574

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

AP-200B

ROAD RECLAIMER

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

RT80 RT60 RT50 RTC60 RT100 RT50SA

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

446D 446B 446

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M325C MH M322D MH M318D M318C M318D MH M330D M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

TH48-E80 TH48-E70 3516 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό