Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー

機械スクリュ

ブランド: Cat

製品画像
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー

機械スクリュ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
説明
説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません
これらは小さな内部ドライブスレッドです

特長:
* Cat ファスナーは正確な仕様に基づいて製造されており、耐久性、信頼性、生産性を考慮して構築されています。
*強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
*Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
*様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Cat ボルトとそれに適合する硬化ワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生み出す性能ベースのシステムを形成します。Catファスナは、世界中のほとんどの機械や作業場の用途で、組み立て、メンテナンス、修理のお手伝いをします。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません
これらは小さな内部ドライブスレッドです

特長:
* Cat ファスナーは正確な仕様に基づいて製造されており、耐久性、信頼性、生産性を考慮して構築されています。
*強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
*Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
*様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Cat ボルトとそれに適合する硬化ワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生み出す性能ベースのシステムを形成します。Catファスナは、世界中のほとんどの機械や作業場の用途で、組み立て、メンテナンス、修理のお手伝いをします。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
コーティング: 亜鉛フレーク(720時間塩水噴霧)
グリップ長さ(mm): 3
Bolt Length (in): 0.787
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.118
Bolt Length (mm): 20
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid,Alloy Zinc
単位米国慣用単位メートル単位
コーティング: 亜鉛フレーク(720時間塩水噴霧)
グリップ長さ(mm): 3
Bolt Length (in): 0.787
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
Transmission-Onhighway
CX31
Integrated Toolcarrier
IT14GIT28GIT28F
Wheel Harvester
550570580
Load Haul Dump
R2900GR1700G
Winch
57H
Motor Grader
120H
Track-Type Tractor
D7GD7HD6D5D9RD6G2 XLD6R IID4GD10RD5MD11RD7R IID7G2D6MD6H
Wheel Skidder
535B545525B
Mini Hyd Excavator
302.5
Asphalt Paver
AP500FAP655FAP600FAP555F
Track Feller Buncher
1190T2390TK7511190522109053213902491
Pipelayer
572R II587T587R561M572R
Front Shovel
5080
Excavator
320-A L323F SA320-A N312C375-A LM325D MH345C L350-A320-A321B320N320B375-A320B L312C L350-A L320 LM325D L MH307-A350 L
Vibratory Compactor
CB-54BCB-64CB-534DCB-54CB-634DCB-434D
Multi Terrain Loader
257B247B
Compact Track Loader
259D
Reclaimer Mixer
RM-300
Track Loader
973953B953C
Petroleum Transmission
CX31-P600
Soil Compactor
825H
Backhoe Loader
442D430D438C426C438D430F424D436C424B420D432D416C428D416D428C420F
Ejector Truck
740730
Wheel Dozer
814K
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-465
Telehandler
TH82TH83TH63TH350B
Compact Wheel Loader
914G908
Wheel Loader
980 XE966F II928G960F972G972H972 XE966 XE924GZ980928HZ950G950F962G924HZ924G980H980G928F938G938F966F966H966G930H970F982 XE950F II
Industrial Tractor
HA771
Articulated Truck
725740730735
Transmission
CX31
Rotary/Track Drills
MD6640
Ripper
7
Wheeled Excavator
M322CM318CM318C MHM315CM316CM313C
Skid Steer Loader
226B252B216B216242B228226236232B248246236B
Wheel Feller Buncher
5332470C
Asphalt Screed
AS3251CAS4252CSE47 FMAS2252C
Quarry Truck
771D
Truck
785797793F OEM775D69D773D794 AC769D
Logger
322C
Tractor
784B
Bulldozer
7SU7S7S LGP
さらに表示
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
9X-2045の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
9X-2045の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9X-2045の説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません
これらは小さな内部ドライブスレッドです

特長:
* Cat ファスナーは正確な仕様に基づいて製造されており、耐久性、信頼性、生産性を考慮して構築されています。
*強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
*Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
*様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Cat ボルトとそれに適合する硬化ワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生み出す性能ベースのシステムを形成します。Catファスナは、世界中のほとんどの機械や作業場の用途で、組み立て、メンテナンス、修理のお手伝いをします。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号9X-2045の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
コーティング: 亜鉛フレーク(720時間塩水噴霧)
グリップ長さ(mm): 3
Bolt Length (in): 0.787
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.118
Bolt Length (mm): 20
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid,Alloy Zinc
さらに表示
部品番号9X-2045と互換性のあるモデル

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX31

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

LOAD HAUL DUMP

R2900G R1700G

WINCH

57H

MOTOR GRADER

120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G D7H D6 D5 D9R D6G2 XL D6R II D4G D10R D5M D11R D7R II D7G2 D6M D6H

WHEEL SKIDDER

535B 545 525B

MINI HYD EXCAVATOR

302.5

ASPHALT PAVER

AP500F AP655F AP600F AP555F

TRACK FELLER BUNCHER

1190T 2390 TK751 1190 522 1090 532 1390 2491

PIPELAYER

572R II 587T 587R 561M 572R

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 375-A L M325D MH 345C L 350-A 320-A 321B 320N 320B 375-A 320B L 312C L 350-A L 320 L M325D L MH 307-A 350 L

VIBRATORY COMPACTOR

CB-54B CB-64 CB-534D CB-54 CB-634D CB-434D

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

RECLAIMER MIXER

RM-300

TRACK LOADER

973 953B 953C

PETROLEUM TRANSMISSION

CX31-P600

SOIL COMPACTOR

825H

BACKHOE LOADER

442D 430D 438C 426C 438D 430F 424D 436C 424B 420D 432D 416C 428D 416D 428C 420F

EJECTOR TRUCK

740 730

WHEEL DOZER

814K

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-465

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH63 TH350B

COMPACT WHEEL LOADER

914G 908

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 928G 960F 972G 972H 972 XE 966 XE 924GZ 980 928HZ 950G 950F 962G 924HZ 924G 980H 980G 928F 938G 938F 966F 966H 966G 930H 970F 982 XE 950F II

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ARTICULATED TRUCK

725 740 730 735

TRANSMISSION

CX31

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

RIPPER

7

WHEELED EXCAVATOR

M322C M318C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 216 242B 228 226 236 232B 248 246 236B

WHEEL FELLER BUNCHER

533 2470C

ASPHALT SCREED

AS3251C AS4252C SE47 FM AS2252C

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

785 797 793F OEM 775D 69D 773D 794 AC 769D

LOGGER

322C

TRACTOR

784B

BULLDOZER

7SU 7S 7S LGP

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください