StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop

Machineschroef

Merk: Cat

Productafbeeldingen
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop

Machineschroef

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Garantie-informatie

Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Cat® bevestigingscomponent zijn ontworpen voor specifieke toepassingen op basis van grootte, sterkte, klembelasting en eerdere prestaties. Dit is informatie die andere fabrikanten niet hebben. Ze worden geselecteerd voor een lange prestaties tot aan de revisie of de prestaties van de machine. Hoewel het misschien lijkt alsof niet-Cat hardware en Fastenersen geschikt zijn voor uw machine, kent geen enkel ander bedrijf uw uitrusting zo goed als wij.
Dit zijn kleine interne aandrijfschroeven.

Kenmerken:
Bevestigingsmiddelen van *Cat worden volgens precieze specificaties geproduceerd en zijn gemaakt met het oog op duurzaamheid, betrouwbaarheid en productiviteit.
*Kracht en kwaliteit – Fastenersen voldoen aan of overtreffen de ISO-, ASTM-, ASME- en SAE-vereisten.
*Cat bouten, sluitring en sluitring zijn ontworpen om samen te werken als een systeem voor maximale klemkracht.
* Coatings die voldoen aan speciale eisen voor verschillende toepassingen (RoHS-conform).

Toepassingen:
Cat bouten en de bijpassende geharde sluitring en sluitring formulier een prestatiegericht systeem dat consistent hoge klembelastingen produceert. Je kunt Cat Fasteners vertrouwen om je te helpen bij het bouwen, onderhouden of repareren - voor de meeste machine- en werkplaatstoepassingen over de hele wereld.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Beschrijving:
Cat® bevestigingscomponent zijn ontworpen voor specifieke toepassingen op basis van grootte, sterkte, klembelasting en eerdere prestaties. Dit is informatie die andere fabrikanten niet hebben. Ze worden geselecteerd voor een lange prestaties tot aan de revisie of de prestaties van de machine. Hoewel het misschien lijkt alsof niet-Cat hardware en Fastenersen geschikt zijn voor uw machine, kent geen enkel ander bedrijf uw uitrusting zo goed als wij.
Dit zijn kleine interne aandrijfschroeven.

Kenmerken:
Bevestigingsmiddelen van *Cat worden volgens precieze specificaties geproduceerd en zijn gemaakt met het oog op duurzaamheid, betrouwbaarheid en productiviteit.
*Kracht en kwaliteit – Fastenersen voldoen aan of overtreffen de ISO-, ASTM-, ASME- en SAE-vereisten.
*Cat bouten, sluitring en sluitring zijn ontworpen om samen te werken als een systeem voor maximale klemkracht.
* Coatings die voldoen aan speciale eisen voor verschillende toepassingen (RoHS-conform).

Toepassingen:
Cat bouten en de bijpassende geharde sluitring en sluitring formulier een prestatiegericht systeem dat consistent hoge klembelastingen produceert. Je kunt Cat Fasteners vertrouwen om je te helpen bij het bouwen, onderhouden of repareren - voor de meeste machine- en werkplaatstoepassingen over de hele wereld.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties
Specificaties
MeeteenhedenVSMetrisch
Greeplengte (mm): 3
Coating: Zinkvlokken (720 uur zoutspray)
Bolt Length (in): 0.787
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.118
Bolt Length (mm): 20
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid,Alloy Zinc
MeeteenhedenVSMetrisch
Greeplengte (mm): 3
Coating: Zinkvlokken (720 uur zoutspray)
Bolt Length (in): 0.787
Meer bekijken
Compatibele modellen
Compatibele modellen
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
Transmission-Onhighway
CX31
Integrated Toolcarrier
IT14GIT28GIT28F
Wheel Harvester
550570580
Load Haul Dump
R2900GR1700G
Winch
57H
Motor Grader
120H
Track-Type Tractor
D7GD7HD6D5D9RD6G2 XLD6R IID4GD10RD5MD11RD7R IID7G2D6MD6H
Wheel Skidder
535B545525B
Mini Hyd Excavator
302.5
Asphalt Paver
AP500FAP655FAP600FAP555F
Track Feller Buncher
1190T2390TK7511190522109053213902491
Pipelayer
572R II587T587R561M572R
Front Shovel
5080
Excavator
320-A L323F SA320-A N312C375-A LM325D MH345C L350-A320-A321B320N320B375-A320B L312C L350-A L320 LM325D L MH307-A350 L
Vibratory Compactor
CB-54BCB-64CB-534DCB-54CB-634DCB-434D
Multi Terrain Loader
257B247B
Compact Track Loader
259D
Reclaimer Mixer
RM-300
Track Loader
973953B953C
Petroleum Transmission
CX31-P600
Soil Compactor
825H
Backhoe Loader
442D430D438C426C438D430F424D436C424B420D432D416C428D416D428C420F
Ejector Truck
740730
Wheel Dozer
814K
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-465
Telehandler
TH82TH83TH63TH350B
Compact Wheel Loader
914G908
Wheel Loader
980 XE966F II928G960F972G972H972 XE966 XE924GZ980928HZ950G950F962G924HZ924G980H980G928F938G938F966F966H966G930H970F982 XE950F II
Industrial Tractor
HA771
Articulated Truck
725740730735
Transmission
CX31
Rotary/Track Drills
MD6640
Ripper
7
Wheeled Excavator
M322CM318CM318C MHM315CM316CM313C
Skid Steer Loader
226B252B216B216242B228226236232B248246236B
Wheel Feller Buncher
5332470C
Asphalt Screed
AS3251CAS4252CSE47 FMAS2252C
Quarry Truck
771D
Truck
785797793F OEM775D69D773D794 AC769D
Logger
322C
Tractor
784B
Bulldozer
7SU7S7S LGP
Meer bekijken
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
Garantie-informatie
Garantie-informatie

Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Onderdelendiagram voor 9X-2045
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert