Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム電気系統および電子系統バッテリバッテリ コンポーネント9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
ホーム
電気系統および電子系統バッテリバッテリ コンポーネント
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル

バッテリーのマイナス端子を確実に接続し、信頼性の高い電気接続を実現するCat®メタルコネクター。

ブランド: Cat

製品画像
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル
9X-6763: 63.5 mmロングインラインバッテリーターミナル

バッテリーのマイナス端子を確実に接続し、信頼性の高い電気接続を実現するCat®メタルコネクター。

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
Catバッテリーターミナルは、バッテリーケーブルをバッテリーターミナルポストに接続するために使用されます。

特長:
• 極性マイナス
• ケーブルサイズ:0000 AWG
• ケーブルエントリインライン
• RoHS対応
• ファスナー付属
• 耐食性
• 電源ケーブル端子の国際規格に適合

用途
Catマシンのバッテリーケーブルに使用。詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Catバッテリーターミナルは、バッテリーケーブルをバッテリーターミナルポストに接続するために使用されます。

特長:
• 極性マイナス
• ケーブルサイズ:0000 AWG
• ケーブルエントリインライン
• RoHS対応
• ファスナー付属
• 耐食性
• 電源ケーブル端子の国際規格に適合

用途
Catマシンのバッテリーケーブルに使用。詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
ワイヤ ゲージ(AWG): 0
極性:
奥行き(mm): 21.4
長さ(mm): 63.5
幅(mm): 57.1
奥行き(in): 0.84
長さ(in): 2.5
幅(in): 2.25
Material: Alloy Zinc,Alloy Copper
単位米国慣用単位メートル単位
ワイヤ ゲージ(AWG): 0
極性:
奥行き(mm): 21.4
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF743
Generator
SR4
Generator Set
G3520G3516C175-20G3512C175-163516B GENG3516HC175-16GENSET3516C35163516B35123516E3512C3512B
Power Module
3516B3516CPM3516PM3512XQ2280XQC1600PM3412PMG3516PM3508
Engine
G35203512E
Soil Compactor
825H
Petroleum Engine
20163512E3512C3512B
Off Highway Truck
775773793F793
Wheel Dozer
834844834H834K824H844K
Landfill Compactor
836H836G836K826H836
Wheel Loader
993K988K XE988H988K988 XE988990K990993
Track-Type Tractor
D9TD9R
Gen Set Engine
G3520G3516C
Challenger
65E85C85E85D75D75C75E95E75
Rotary Drill
MD6380
Industrial Engine
3512B
Truck
772G793F CMD775G773G LRC775G OEM793F OEM773G793F775G LRC773G OEM
さらに表示
Pumper
SPF743
保証情報
返品ポリシー
9X-6763の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください