Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল

Cat® মেটাল কানেক্টর নিরাপদে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, একটি নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক সংযোগ সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল
9X-6763: 63.5mm লং ইনলাইন ব্যাটারি টার্মিনাল

Cat® মেটাল কানেক্টর নিরাপদে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, একটি নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক সংযোগ সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat battery terminals are used to connect battery cables to battery terminal posts.

Attributes:
• Polarity: Negative
• Cable Size: 0000 AWG
• Cable Entry: Inline
• RoHS compliant
• Fasteners included
• Corrosion resistance
• Meets International Standards for Power Cable Terminals

Application:
Used on battery cables of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat battery terminals are used to connect battery cables to battery terminal posts.

Attributes:
• Polarity: Negative
• Cable Size: 0000 AWG
• Cable Entry: Inline
• RoHS compliant
• Fasteners included
• Corrosion resistance
• Meets International Standards for Power Cable Terminals

Application:
Used on battery cables of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 0
পোলারিটি: নেতিবাচক
গভীরতা (mm): 21.4
দৈর্ঘ্য (mm): 63.5
প্রস্থ (mm): 57.1
গভীরতা (in): 0.84
দৈর্ঘ্য (in): 2.5
প্রস্থ (in): 2.25
Material: Alloy Zinc,Alloy Copper
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 0
পোলারিটি: নেতিবাচক
গভীরতা (mm): 21.4
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF743
Generator
SR4
Generator Set
G3520G3516C175-20G3512C175-163516B GENG3516HC175-16GENSET3516C35163516B35123516E3512C3512B
Power Module
3516B3516CPM3516PM3512XQ2280XQC1600PM3412PMG3516PM3508
Engine
G35203512E
Soil Compactor
825H
Petroleum Engine
20163512E3512C3512B
Off Highway Truck
775773793F793
Wheel Dozer
834844834H834K824H844K
Landfill Compactor
836H836G836K826H836
Wheel Loader
993K988K XE988H988K988 XE988990K990993
Track-Type Tractor
D9TD9R
Gen Set Engine
G3520G3516C
Challenger
65E85C85E85D75D75C75E95E75
Rotary Drill
MD6380
Industrial Engine
3512B
Truck
772G793F CMD775G773G LRC775G OEM793F OEM773G793F775G LRC773G OEM
আরও দেখুন
Pumper
SPF743
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9X-6763 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9X-6763 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9X-6763 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat battery terminals are used to connect battery cables to battery terminal posts.

Attributes:
• Polarity: Negative
• Cable Size: 0000 AWG
• Cable Entry: Inline
• RoHS compliant
• Fasteners included
• Corrosion resistance
• Meets International Standards for Power Cable Terminals

Application:
Used on battery cables of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9X-6763 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 0
পোলারিটি: নেতিবাচক
গভীরতা (mm): 21.4
দৈর্ঘ্য (mm): 63.5
প্রস্থ (mm): 57.1
গভীরতা (in): 0.84
দৈর্ঘ্য (in): 2.5
প্রস্থ (in): 2.25
Material: Alloy Zinc,Alloy Copper
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9X-6763 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPF743

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

G3520 G3516 C175-20 G3512 C175-16 3516B GEN G3516H C175-16GENSET 3516C 3516 3516B 3512 3516E 3512C 3512B

POWER MODULE

3516B 3516C PM3516 PM3512 XQ2280 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

ENGINE

G3520 3512E

SOIL COMPACTOR

825H

PETROLEUM ENGINE

2016 3512E 3512C 3512B

OFF HIGHWAY TRUCK

775 773 793F 793

WHEEL DOZER

834 844 834H 834K 824H 844K

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 836K 826H 836

WHEEL LOADER

993K 988K XE 988H 988K 988 XE 988 990K 990 993

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9R

GEN SET ENGINE

G3520 G3516C

CHALLENGER

65E 85C 85E 85D 75D 75C 75E 95E 75

ROTARY DRILL

MD6380

INDUSTRIAL ENGINE

3512B

TRUCK

772G 793F CMD 775G 773G LRC 775G OEM 793F OEM 773G 793F 775G LRC 773G OEM

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন