Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页电气和电子装置蓄电池蓄电池部件9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
首页
电气和电子装置蓄电池蓄电池部件
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子

用于牢固连接蓄电池负极端子,从而提供可靠电气连接的 Cat® 金属接头

品牌: Cat

产品图像
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子
9X-6763: 63.5mm 长的内联蓄电池端子

用于牢固连接蓄电池负极端子,从而提供可靠电气连接的 Cat® 金属接头

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
Cat 蓄电池端子用于将蓄电池电缆连接到蓄电池接线柱。

特性:
• 极性:负极
• 电缆尺寸:0000 AWG
• 电缆入口:内联
• 符合 ROHS 标准
• 包括紧固件
• 耐腐蚀
• 符合国际电源电缆接线端标准

应用:
用于 Cat 机器的蓄电池电缆。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
Cat 蓄电池端子用于将蓄电池电缆连接到蓄电池接线柱。

特性:
• 极性:负极
• 电缆尺寸:0000 AWG
• 电缆入口:内联
• 符合 ROHS 标准
• 包括紧固件
• 耐腐蚀
• 符合国际电源电缆接线端标准

应用:
用于 Cat 机器的蓄电池电缆。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
线规(AWG): 0
极性: 负极
深度(mm): 21.4
长度(mm): 63.5
宽度(mm): 57.1
深度(in): 0.84
长度(in): 2.5
宽度(in): 2.25
Material: Alloy Zinc,Alloy Copper
计量单位美制公制
线规(AWG): 0
极性: 负极
深度(mm): 21.4
查看更多
兼容型号
兼容型号
Pumper
SPF743
Generator
SR4
Generator Set
G3520G3516C175-20G3512C175-163516B GENG3516HC175-16GENSET3516C35163516B35123516E3512C3512B
Power Module
3516B3516CPM3516PM3512XQ2280XQC1600PM3412PMG3516PM3508
Engine
G35203512E
Soil Compactor
825H
Petroleum Engine
20163512E3512C3512B
Off Highway Truck
775773793F793
Wheel Dozer
834844834H834K824H844K
Landfill Compactor
836H836G836K826H836
Wheel Loader
993K988K XE988H988K988 XE988990K990993
Track-Type Tractor
D9TD9R
Gen Set Engine
G3520G3516C
Challenger
65E85C85E85D75D75C75E95E75
Rotary Drill
MD6380
Industrial Engine
3512B
Truck
772G793F CMD775G773G LRC775G OEM793F OEM773G793F775G LRC773G OEM
查看更多
Pumper
SPF743
保修信息
退货政策
9X-6763 的零件图